Changer de langue :


i.Sense EC. P : faire des économies substantielles et gagner en sérénité avec peu d’effort grâce à la technologie intelligente igus
Vous devez maîtriser d’immenses forces de traction et de poussée sur les chaînes porte-câbles. Toute augmentation des courses et des forces accroît en effet le risque. Notre système i.Sense EC en garantit la parfaite maîtrise, avec même une recommandation de coupure. P des plastiques intelligents. Ces capteurs intelligents, qui peuvent être utilisés dans n’importe quelle e-chain® – autoportant ou glissant – fonctionnent même en présence de charges alternées et de paramètres fluctuants. Vous réduisez ainsi considérablement vos coûts liés aux pannes et augmentez continuellement l’efficacité d’ensemble des équipements.
Étude de cas
Cette étude de cas aborde la question que se posent presque tous les constructeurs qui doivent guider des tuyaux ainsi que des câbles d'énergie et de données dans des applications mobiles avec de longues courses de plus de 100 mètres :
Quel est le système de guidage d'énergie le plus efficace - notamment en termes de fiabilité, de facilité d'entretien et de sécurité pour l'avenir ? Un enrouleur de câble moteur ? Ou une chaîne porte-câbles ?

Mode de fonctionnement et avantages
La technologie de surveillance intelligente des forces de traction et de poussée en détail
Tous nos systèmes intelligents disposent de manuels d’utilisation détaillés en plus des instructions de montage. Ces manuels vous expliquent pas à pas toutes les éléments de commande nécessaires :

Les avantages financiers des systèmes de sécurité sont souvent difficiles ; Précisément parce que l’investissement initial dans une surveillance moderne de l’état entraîne naturellement une hausse des coûts d’entretien pour le moment. C’est la raison pour laquelle nous avons considéré toute la période d’utilisation dans une analyse du seuil de rentabilité en prenant pour base les expériences pratiques faites dans un hall de fabrication automobile.
Si l’on déduit tous les coûts d’entretien typiques par les coûts moyens du secteur manufacturier en Allemagne de 41,60 EUR pour une heure de travail, le seuil d’utilité d’un i.Sense EC. P Systems en est déjà à sa 3ème année d’utilisation .

Avez-vous aussi une grue ou un équipement pour lequel vous aimeriez calculer les forces de traction de la chaîne porte-câbles pour augmenter la sécurité des équipements ?
Alors, n’hésitez pas à me contacter.
Je me réjouis par avance de répondre à votre message.
► Demander un contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Assistance d’un spécialiste par téléphone ou par chat vidéo
L’intégration intelligente des différents systèmes de surveillance de l’état comme i.Sense EC. P constitue une base solide pour les concepts de maintenance prédictive ; aussi appelée maintenance prédictive maintenance préventive. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (« voir » = je prévois). Semblable à la façon dont i.Sense (« sense » = je sens) englobe tous les systèmes de surveillance de l’état.
L’élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs de surveillance de l’état i.Sense placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel placé dans le module i.Cee transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cette montée en gamme permet de calculer en temps réel la durée de vie maximale ainsi que les meilleurs intervalles d’entretien sur la base des données d’utilisation réelles.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24