Nouveautés chaînes porte-câbles

Améliorer ce qui bouge, faire circuler l’énergie facilement

Produits phares

Chaîne porte-câbles C6 avec indication clean-room pour usage en salle blanche.

Classe 1 ISO sur parcours long

e-tract DC horizontal pour les stations de recharge de camions.

Puissance élevée. Zéro obstacle.

Chaîne porte-câbles E2 sur un guide vertical.

Guidage vertical compact

Solutions pour chaînes porte-câbles standards

E4Q en mouvement opposé avec nouvelle roue e-spool.

e-spin pour la gamme E4Q

Hauteur de suspension constante et fonctionnement régulier
Bügelkette pour guider les câbles en toute sécurité dans une application mobile.

Clips à étriers pour séries E2(i).26 / E2(i).38 / E2(i).48

Pour un guidage optimal des tuyaux
Clip amortisseur pour fixer les câbles dans le système de chaîne porte-câbles.

Clip amortisseur pour la série E2i.26

Guidage simple et très silencieux
Convoyeur igus YRA.56 avec plaques de support modulaires et couvercle de protection.

Série de chaînes porte-câbles YRA

Une mise à niveau facile : les chaînes YE sont désormais imperméables aux copeaux avec des couvercles en aluminium

Solutions pour le salle blanche

Gaine porte-câbles e-skin soft ESD avec câbles.

e-skin soft ESD

Leader mondial et pionnier de la production de batteries : e-skin soft ESD certifié ISO classe 1
Système de guidage de câbles e-skin flat ESD avec symboles cleanroom et ESD.

e-skin flat ESD

Leader mondial et pionnier dans la production de batteries : e-skin flat ESD certifiée classe ISO 1
e-skin flat Multipods pour le guidage flexible des câbles.

e-skin flat multi pods

Modularité dans un espace de montage minimal
e-skin flat chaîne de support R 55 pour le guidage protégé des câbles.

Chaîne de renfort SKF.S.10.100.01.0 pour le système e-skin flat

Plus de stabilité, plus facile à installer
e-skin flat layer avec guidage de câbles et détail des éléments de liaison.

Nouveau support pour e-skin flat en deux tailles avec guidage circulaire

Déroulement rectiligne garanti

Solutions spéciales

e-tract AC horizontal comme enrouleur de câble pour l’alimentation électrique.

e-tract AC horizontal

Système de gestion de câble suspendu pour la recharge en courant
e-tract mini avec rail de guidage et tambour pour le guidage linéaire des câbles.

Petit système de rappel de câble e-tract

Repliement pratique des câbles sous faible espace
Enrouleur de câble tri-spool avec grande roue d’enroulement et guide-câble.

tri-spool pour grues et appareils de manutention

Déplacement rapide et sûr de charges élevées dans un espace réduit
e-spool shorepower avec des câbles rouges enroulés dans un boîtier.

e-spool Shore Power

Système d'alimentation sans collecteur tournant
Système de chaîne porte-câbles ECS pour longues courses sur rouleaux de support.

Goulotte de guidage plane-chain 2.0

Grande vitesse sur courses longues

Configurateurs en ligne

Calculateur de durée de vie pour chaînes porte-câbles suspendues sur l’écran d’un portable.

Calculateur de la durée de vie pour chaînes porte-câbles

Calculateur de durée de vie e-skin à l’écran d’un ordinateur portable avec indicateur clean-room.

Calculateur de la durée de vie e-skin

Configurateur e-skin flat avec variantes de système à l’écran d’un ordinateur portable.

Configurateur e-skin flat

Conseils de conception et livres blancs

Brochures de livres blancs sur les e-chains et chaînes porte-câbles, sur fond orange.

Livres blancs chaînes porte-câbles

Ordinateur portable affichant le site d’igus, une fenêtre logicielle et des exemples d’applications techniques autour de l’écran.

Conseils pour le guidage de l'énergie

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Chaîne porte-câbles igus avec câbles multiconducteurs et un maillon ouvert.

Boutique chaînes porte-câbles

e-Chains et configurateur pour le guidage d’énergie prêt à brancher dans l’outil en ligne.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Chaîne porte-câbles igus présentée comme un symbole de recyclage avec le texte « the chainge ».

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique