Changer de langue :
La chaîne porte-câbles hybride YE est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes. Le système YE a été mis au point pour répondre aux besoins des machines de chantier et des nacelles. Etait exigée une longueur autoportante aussi élevée que possible combinée à des dimensions compactes et à un poids aussi faible que possible. Les chaînes porte-câbles entièrement en acier présentent toutefois l'inconvénient d'être compliquées à monter et lourdes. Le système YE allie la grande résistance d'éléments en acier au faible poids et à la flexibilité de composants en polymère. Il se passe de vis, de rivets et de boulons risquant de se desserrer sous l'effet des vibrations.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24