Changer de langue :

L'e-skin soft, qui a fait ses preuves, est désormais fabriqué dans un matériau dissipatif. Cela empêche la formation de champs électrostatiques ainsi que les décharges brusques dues au mouvement de l'e-skin soft noir, en raison du matériau. L'e-skin soft ESD convient aux classes de salle blanche les plus élevées et ne nécessite qu'un espace de montage réduit. Elle dispose d'une fonction autoportante et d'un design fermé.
Les chaîne porte-câble en matériau conducteur ESD sont utilisées pour éviter les charges statiques dans le domaine des processus de fabrication de composants ou de sous-ensembles électroniques. Dès 1992, igus SE & Co. KG, en collaboration avec le PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) à Braunschweig, a effectué des mesures de la résistance électrique de surface à la décharge pour les chaîne porte-câble igus avec le matériau spécial igumid GC, complétées par d'autres certifications en 1998 et 1999 selon la norme DIN 53482 ainsi que les directives sur l'électricité statique ZH1/200 de la fédération principale des associations professionnelles industrielles.

e-skin soft SKS | Pour une longueur autoportante jusqu'à 1,3 m et un espace de montage à partir de 150 mm

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24