Changer de langue :
Un aire de recharge pour camions ou bus électriques est un environnement de travail très fréquenté : manœuvres serrées, pression du temps et bornes de recharge jugées vitales pour le parc, toute immobilisation coûte immédiatement de l'argent. Le câble de chargement devient donc une composante critique en raison de la manipulation, de la sécurité et du trafic. La gestion des câbles en hauteur permet de garder le câble de recharge haute performance hors de la voie, de le guider de manière ordonnée et de le protéger ce qui est essentiel pour trois raisons :
| Référence | Extension [mm] | Longueur de câble requise [mm] | Rayon de courbure minimum [mm] | Longueur (LLLL) [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids [kg] (sans câble de charge / commande) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.TRACT.DC.H.36.4500.1 | 4.500 | 6.600 | 360 | 3.000 | 859 | 238 | 78 |
| E.TRACT.DC.H.36.5500.1 | 5.500 | 7 600 | 360 | 3.500 | 859 | 238 | 87 |
| E.TRACT.DC.H.36.6500.1 | 6.500 | 8.600 | 360 | 4.000 | 859 | 238 | 97 |


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24