Changer de langue :
Compatibilité salle blanche jusqu'à la classe ISO 1
Nouvelle e-skin flat noire dans les mêmes types que la taille SKF12, en version ouvrable et entièrement fermée. Absence totale de champs électrostatiques et de décharge abrupte lors du déplacement de la chaîne e-skin flat en raison de sa conductivité.
| Référence | Forme | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Nombre de<br />compartiments | Câble ≤ ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | Fermée | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | Ouverture possible | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
Dans les ateliers modernes de la production de batteries, deux redoutables ennemis rôdent : l'humidité et les salissures. Les machines doivent donc opérer dans des environnements extrêmement secs dont le taux d'humidité relative est inférieur à un pourcent. Ils ne doivent pas non plus émettre de particules qui pourraient endommager les matériaux cellulaires sensibles. Ce qui représente un défi aussi pour les chaînes porte-câbles qui acheminent des câbles et des tuyaux vers des éléments de machine en mouvement dans l'assemblage des cellules par exemple. Car en cas de sécheresse extrême, les conditions de frottement changent, ce qui peut entraîner une augmentation de l'usure et de l'émission de particules. « Pour ce scénario exigeant, nous avons des systèmes e-skin flat ESD. Ils sont faits d'un polymère hautes performances particulièrement résistant à l'usure, si bien que même à des vitesses élevées et en milieu ultra sec, leurs émissions de particules sont quasi nulles", explique Kira Weller, responsable projets e-chain et spécialiste des salles blanches chez igus SE & Co. KG. Le certificat délivré par le laboratoire Fraunhofer IPA certifie ce témoignage : la nouvelle chaîne porte-câbles e-skin® flat ESD est la première chaîne porte-câbles dont l’ESD, installées dans une salle blanche, atteignent la classe de pureté ISO 1. Kira Weller : "Le certificat est pour nous une étape importante. Avec le développement mondial de la fabrication des batteries, les exigences en matière de sécurité et de pureté des procédés ne cessent d'augmenter. Nous partons du principe que l'industrie ainsi que le législateur exigeront donc à l'avenir des normes encore plus élevées. Les chaînes porte-câbles certifiées selon la norme ISO-1 assurent déjà aujourd'hui la sécurité des installations de production haute pureté dans l'industrie des batteries. »
igus travaille déjà depuis plusieurs années avec l'Institut Fraunhofer pour la technologie de production et l'automatisation IPA afin de tester et de certifier ses chaînes porte-câbles de manière indépendante. Jusqu'à présent, la technique de tests posait des limites dans le cas des salles propres sèches spécialisées. Dans le passé, seules des certifications allant jusqu'à la classe ISO 4 étaient possibles dans des conditions de salle blanche sèche. Grâce à un nouveau banc d'essai, l'Institut Fraunhofer IPA est à même pour la première fois d'étudier le comportement en émission de particules en salle blanche sèche jusqu'à la classe ISO 1. Les résultats fournissent davantage de transparence aux utilisateurs qui imposent les exigences les plus élevées en termes de propreté et de sécurité des process. Deux formes adaptés aux applications les plus diverses

Les chaînes porte-câbles en matériau ESD antistatique sont utilisées pour éviter les décharges statiques dans les opérations de production de composants ou de modules électroniques.

Cliquez ici pour voir notre e-skin flat : système de guidage de câbles modulaire et à remplissage flexible.

Configurer une chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat pour applications en salle blanche en quelques étapes et demander des renseignements.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24