Changer de langue :

La guidelok slimline mini est une goulotte de guidage ultra-compact destinée à déplacer verticalement les chaînes porte-câbles dans des espaces d’installation confinés. Elle a été conçue spécifiquement pour les transstockeurs compacts et les applications miniload. Elle permet un guidage précis et sûr de la chaîne porte-câbles même pour des accélérations transversales élevées. Le système est constitué d'éléments de guidage et de fixation modulaires légers qui guident la chaîne porte-câbles des deux côtés et éliminent ainsi de manière fiable les vibrations et les mouvements d'impact.
Grâce à sa conception compacte, elle s'intègre même dans les espaces les plus restreints et assure un guidage sûr, même en cas de fortes variations. La GLSL.M est disponible pour les séries E2.15 et E2.21 et propose deux variantes : avec un bras d'entraînement à l'avant ou sur le côté.
Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie dans le cadre du programme de recyclage chainge igus Quel que soit le fabricant.
Dans les systèmes de miniload modernes et les petits transstockeurs, l'espace disponible pour l'installation ne cesse de diminuer, tandis que les exigences en matière de performances augmentent. Les goulottes de guidage classiques étaient trop grandes, trop lourdes ou trop chères. Nous voulions un système qui corresponde exactement à ces conditions : très compact, stable et économique.
Fabricants d'équipements, intégrateurs et exploitants d'entrepôts automatisés pour petites pièces. Partout où les chaînes porte-câbles de mouvement vertical subissent une forte accélération latérale, par exemple lors de mouvements de levage rapides, un guidage sûr est nécessaire. Les systèmes miniload en particulier bénéficient du faible besoin d’espace de la guidelok slimline mini.
La chaîne porte-câbles opère dans un système de guidage modulaire et léger. Des éléments guidelok des deux côtés saisissent la chaîne tous les 1 000 mm, la stabilisent et empêchent les déviations latérales.
Grâce à la fixation des deux côtés, la chaîne porte-câbles n’est pas seulement guidée mais aussi fixée sur le côté et sur le rayon intérieur. Ainsi, nous évitons les vibrations et le « claquement de chaîne » typique, qui peuvent causer des dommages ou des temps d’arrêt.
En raison d’une utilisation réduite des matériaux : au lieu d’une goulotte de guidage en aluminium ou en acier, des supports fins sont montés tous les 1 000 mm, dans lesquels les éléments guidelok sont intégrés. Entre eux, de légers supports en PRV guident la chaîne. Cela réduit considérablement le poids et assure une grande stabilité. Un avantage pour tout système à axe vertical, car la masse à déplacer est moindre.
L’installation est délibérément simplifiée. Les éléments individuels sont préassemblés et peuvent ensuite être fixés au système de manière modulaire avec deux vis chacun. En raison du poids réduit et de la taille compacte, l’installation et le réglage sont réalisés beaucoup plus rapidement qu’avec les goulottes de guidage classiques. Cela réduit les délais de montage et facilite les projets de modernisation.
Grâce à une architecture claire et orientée fonction : peu de composants, conception modulaire, pas de surdimensionnés. Tout est adapté aux besoins réels. Cela nous permet d’obtenir un système techniquement absolument fiable, mais qui reste en même temps nettement plus économique que de nombreuses solutions conventionnelles.
Goulotte de guidage pour les applications verticales, notamment pour les transgerbeurs en tout genre, avec des composants encore plus légers et un montage encore simplifié. Des leviers de verrouillage et des rails de guidage empêchent la chaîne porte-câbles de se balancer et de se déformer.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24