Changer de langue :
La système de chaînes porte-câbles E2.1 se distingue par une longue durée de vie, un déplacement silencieux ainsi qu’un remplissage et une montage simples. Les chaînes porte-câbles s’adaptent aux exigences de la machine, et non l’inverse. Les nouveaux accessoires vont vous permettre de baisser vos coûts tout en augmentant encore la qualité de vos machines et équipements.

Un guidage silencieux, simple et économique
Pour réduire le bruit dans les applications autoportantes Le clip amortisseur peut aussi être rajouté ultérieurement sur des applications existantes.

Force de retenue doublée
Nouvelle entretoise avec une force de retenue nettement plus élevée pour les séries E2.26 et E2.38. Mise en place simple de câbles et tuyaux. Convient particulièrement au guidage de tuyaux hydrauliques.
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

Un guidage silencieux, simple et économique
Pour réduire le bruit dans les applications autoportantes Le clip amortisseur peut aussi être rajouté ultérieurement sur des applications existantes.
| Référence | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24,8 | 28,2 | 7,6 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24