Confort de recharge premium : système de gestion des câbles de recharge en hauteur pour les bornes de recharge AC
L’e-tract AC horizontal est un système de gestion de câbles à entraînement monté au plafond ou sur une poutre transversale destinée aux bornes de recharge AC. Il permet de déplier et replier automatiquement le câble de recharge, réduisant ainsi l’espace requis, la contrainte mécanique sur le câble de recharge et les risques liés à la présence de câbles de charge. Le système protège entièrement le câble de recharge dans le boîtier en dehors du processus de recharge, contribuant ainsi à une meilleure fiabilité opérationnelle et à des coûts d’entretien réduits. Cette installation peu encombrante rend le système particulièrement adapté aux environnements de stationnement denses où chaque centimètre compte.
Haute protection mécanique : le câble est accessible uniquement en charge, protection contre le vol, le vandalisme et les butoirs de stationnement
Baisser les coûts
Encombrement réduit par borne de recharge : pas de station de recharge, pas de câble de recharge traînant. Idéal pour des places d'emplacement étroites
Preuves
Testé dans le laboratoire igus
Durabilité
Cela prolonge considérablement la durée de vie des câbles de charge, réduisant ainsi la consommation de ressources, les pièces détachées et la maintenance
Autres points forts
e-tract DC horizontal
Système de gestion des câbles de recharge en hauteur pour les bornes de recharge DC et MCS