Changer de langue :
La chaîne de renfort plat e-skin SKF. S est un complément à la surface e-skin flat. La chaîne de renfort peut être facilement ajoutée, ce qui permet un déplacement autonome. La chaîne de renfort peut être combinée avec les SKF12C et SKF15C.
| Référence | Largeur extérieure Ba | Hauteur extérieure Ha | Rayon de courbure R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8 mm | 8 mm | 40 / 70 / 100 mm |
| SKF.S.10 | 10 mm | 10 mm | 125 mm |

La nouvelle chaîne de renfort d’un rayon de 55 mm élargit non seulement le portefeuille de rayon, mais permet aussi de répondre à des exigences d’application croissantes ainsi qu'un assemblage plus facile grâce à l’utilisation de boulons, notamment une extension et un raccourcissement plus simples de la chaîne de renfort. La chaîne de renfort est guidée dans l'e-skin flat POD SKF12C et peut être intégrée à la structure existante des éléments de connexion.
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas [mm] | Étrier d'écartement élément de fixation |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF. S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

La chaîne de renfort permet des distances de course plus longues allant jusqu’à 5 mètres grâce au système e-skin flat optimisé pour les salles blanches. La nouvelle chaîne de renfort plus grande est guidée dans l'e-skin flat POD SKF15C et peut être intégrée à la structure existante des éléments de connexion.
| Référence | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] | Pas [mm] | Étrier d'écartement élément de fixation |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*Le certificat liste les câbles suivants : CFCLEAN3.01.05.02 et CAPU.A.06.0. D'autres tests ne sont pas prévus à l'heure actuelle.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24