Nouveautés chaînes porte-câbles

Améliorer ce qui bouge, faire circuler l’énergie facilement

Produits phares

Applications en salle blanche e-spin

Classe 1 ISO sur parcours long

Gestion des câbles de charge suspendus pour les bornes de recharge CC et MCS

Puissance élevée. Zéro obstacle.

Goulotte de guidage guidelok slimline mini

Guidage vertical compact

Solutions pour chaînes porte-câbles standards

e-spin E4Q

e-spin pour la gamme E4Q

Hauteur de suspension constante et fonctionnement régulier
Clips à étriers pour séries E2(i).26 / E2(i).38 / E2(i).48

Clips à étriers pour séries E2(i).26 / E2(i).38 / E2(i).48

Pour un guidage optimal des tuyaux
Clip amortisseur pour la série E2i.26

Clip amortisseur pour la série E2i.26

Guidage simple et très silencieux
Chaîne porte-câbles hybride YRA

Série de chaînes porte-câbles YRA

Une mise à niveau facile : les chaînes YE sont désormais imperméables aux copeaux avec des couvercles en aluminium

Solutions pour le salle blanche

e-skin soft ESD

e-skin soft ESD

Leader mondial et pionnier de la production de batteries : e-skin soft ESD certifié ISO classe 1
e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

Leader mondial et pionnier dans la production de batteries : e-skin flat ESD certifiée classe ISO 1
Système modulaire compact e-skin flat

e-skin flat multi pods

Modularité dans un espace de montage minimal
e-tract mini

Chaîne de renfort SKF.S.10.100.01.0 pour le système e-skin flat

Plus de stabilité, plus facile à installer
Nouveau support pour e-skin flat en deux tailles avec guidage circulaire

Nouveau support pour e-skin flat en deux tailles avec guidage circulaire

Déroulement rectiligne garanti

Solutions spéciales

e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

Système de gestion de câble suspendu pour la recharge en courant
e-tract mini

Petit système de rappel de câble e-tract

Repliement pratique des câbles sous faible espace
tri-spool pour grues et appareils de manutention

tri-spool pour grues et appareils de manutention

Déplacement rapide et sûr de charges élevées dans un espace réduit
e-spool shore power

e-spool Shore Power

Système d'alimentation sans collecteur tournant
Goulotte de guidage plane-chain 2.0

Goulotte de guidage plane-chain 2.0

Grande vitesse sur courses longues

Configurateurs en ligne

Calculateur e-chains Long Life

Calculateur de la durée de vie pour chaînes porte-câbles

Calculateur de la durée de vie e-skin

Calculateur de la durée de vie e-skin

Configurateur e-skin flat

Configurateur e-skin flat

Conseils de conception et livres blancs

Livre blanc chaînes porte-câbles

Livres blancs chaînes porte-câbles

Conseils pour le guidage de l'énergie

Conseils pour le guidage de l'énergie

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles

Recyclage des chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique