Changer de langue :
Étant donné que les tailles d'emballages, les contenants ou les designs de bouteilles sont aujourd'hui plus variables que jamais, les couloirs dans la technique de convoyage doivent également faire preuve d'une grande flexibilité. Ce qui compte, c'est la réalisation la plus simple et la plus modulaire possible des tâches de réglage. Avec une large gamme d'axes linéaires, des systèmes avec volant aux concepts entièrement automatisés par servomoteur et commande, nous proposons toute solution pour faciliter le réglage des guides latéraux.

Le système modulaire d'engrenages apiro de drygear permet de réaliser, par exemple, des couloirs d'entrée de manière extrêmement modulaire et économique.

Quel système de positionnement utiliser et quand ? Quels sont les produits disponibles ? Et quels sont les avantages de chacun d'entre eux ? Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir sur le thème du réglage des formats.


Dans la circulation interne des marchandises, on trouve des systèmes de convoyage sous différentes formes. Qu'il s'agisse de convoyeurs à rouleaux, de convoyeurs à galets, de tables à billes ou d'autres moyens de transport : Partout, le bon stockage est important. En tant que paliers sans lubrification et sans entretien, les paliers lisses iglidur ainsi que les roulements à billes xiros, les rouleaux porteurs ou les galets à billes peuvent garantir le fonctionnement fiable des systèmes de convoyage, même dans les industries fortement exposées à la saleté et en fonctionnement continu.
Lors de la sélection de rouleaux porteurs/de renvoi, il vaut la peine de regarder les détails et - selon l'application - d'envisager des solutions au-delà du standard. Cela vaut par exemple pour les matériaux (il ne doit pas toujours s'agir de métal) et les possibilités d'impression 3D. Les concepteurs de systèmes de convoyage trouveront dans ce livre blanc des conseils sur la manière de trouver le rouleau porteur et de renvoi optimal pour leur application.

Qu'il s'agisse de l'acheminement de marchandises vers la production ou d'autres transports de marchandises au sein de l'entreprise, le bon fonctionnement des bandes transporteuses doit toujours être une condition préalable. Le choix des produits aux points de stockage des bandes transporteuses y contribue également. Même en cas de fonctionnement continu et, le cas échéant, de forte pollution, le fonctionnement des points d'appui doit être aussi peu exigeant que possible en termes d'entretien et absolument fiable.

La célèbre brasserie belge Chimay, connue pour sa bière trappiste traditionnelle, utilise dans sa ligne d'embouteillage des inserts de roulements H3 igubal sans lubrification à la place des roulements à billes métalliques installés auparavant, qui rouillaient constamment, endommageaient les arbres et entraînaient des arrêts de machine. Ce changement a permis à la brasserie d'augmenter son efficacité et de réduire les travaux de maintenance.

Les rouleaux à arêtes de coupe durables et résistants à l'usure en matériau iglidur permettent de dévier les bandes transporteuses en toute sécurité, même en cas de fortes sollicitations. Les différents matériaux iglidur offrent des propriétés adaptées à chaque domaine d'application. Par exemple, iglidur H1 est conçu pour fonctionner en continu à des températures particulièrement élevées, tandis que le matériau iglidur A250 est conforme aux directives de la FDA et de l'UE/2011.

À des vitesses élevées et en fonctionnement continu, des galets à arêtes de coupe iglidur sont utilisés dans les convoyeurs de Krones AG.


Une usure accrue des produits peut rapidement se produire au niveau des rampes et des parois des allées. Pour protéger les bouteilles de boissons des rayures ou les cartons d'une usure prématurée, les surfaces doivent avoir un coefficient de frottement et un effet tampon aussi faibles que possible. Le film de glissement TriboTape ou les plaques semi-finies en matériaux iglidur à coefficient de frottement optimisé permettent d'augmenter la durée de vie des produits et des conteneurs.
Le film de glissement dans la zone du récipient collecteur et de la goulotte d'éjection réduit la résistance au frottement à un minimum dans cette installation de remplissage.


Les tables d'accumulation et les tables tampon utilisées pour stocker des pièces permettent d'absorber facilement les pics de production. Les axes à courroie crantée drylin ainsi que les films de glissement TriboTape utilisés à cet effet garantissent une utilisation sans entretien.
Quel système de positionnement utiliser et quand ? Quels sont les produits disponibles ? Et quels sont les avantages de chacun d'entre eux ? Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir sur le réglage des formats.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24