Exemples d'applications réalisées par nos clients

Plus de 5000 clients actifs dans le monde entier réduisent leurs coûts grâce à des pièces résistantes à l'usure fabriquées avec les matériaux d'impression 3D d'igus.

Roues dentées imprimées dans le canon de toit d'un gros véhicule de lutte contre les incendies
Les roues dentées imprimées du moteur pas à pas font pivoter le projecteur.
L'échantillon sanguin est prélevé sur le patient et placé dans l'appareil.
Caméra microscopique
L'illusion de l'objet qui flotte peut être créée avec deux mouvements linéaires et une rotation.
Simulateur de course automobile
Élément de fixation spécial fabriqué par extrusion filamentaire à partir d'igumid P190 et destiné à fixer la chaîne porte-câbles de l'imprimante 3D au guidage sur rail.
Dispositif imprimé à partir d'iglidur i190 pour que les rails soient à angle droit sur le plateau de la scie à profilés.
Eléments de glissement imprimés dans un ascenseur sans câble
Un entraînement à roue conique en iglidur i3 respecte un programme précis pour les systèmes de distribution de médicaments emballés individuellement.
Dispositif destiné à contrecarrer la rotation terrestre afin de permettre une exposition à long terme pour l'astrophotographie.
Phalanges imprimées en usage thérapeutique
Module fusée destiné à mesurer le mouvement et la position d'objets dans l'espace
Les roulements à billes en iglidur I150 minimisent le manque de précision de la direction sur le véhicule « Chameleon » imprimé.
Vis imprimée dans une machine à café automatique
Pièces imprimées pour un déflecteur
Prototype de palier lisse en deux parties imprimé en iglidur i3
Adaptateur à clips pour la transition entre le patin et la bande de glissement
Mouvement mécanique imprimé à partir de filament iglidur I150
Pièces de rechange imprimées dans un piano à queue
Roue dentée imprimée dans un tracteur
Palier imprimé dans une poussette
Roues dentées de rechange en iglidur i3 pour le réducteur elliptique d'un vélo électrique
Entraînement de tachymètre pour une voiture ancienne
Pignon imprimé dans un bolide de course
Prototypage par impression 3D pour voitures électriques
Rouleau fileté imprimé dans un bobinoir
Anneau accélérateur avec des pièces imprimées
Disques de glissement imprimés dans une faucheuse
Pignons imprimés
Pince imprimée en 3D
Station de test Gripper Corona
Palier imprimé dans un chariot de caméra
Pour moi, une parfaite illustration de la manière dont fonctionne l'industrie 4.0. De la définition du problème au résultat concret d'une tâche de conception vraiment très individuelle, il n'aura fallu que 3 semaines et seulement 2 heures à l'ordinateur.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Marc Bettermann
Marc Leon Bettermann

Sales Manager Additive Fertigung

+49 2203 9649 8349Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique