Pièces d'un mouvement d'horlogerie, imprimées et résistantes à l'usure

  • Ce qui était nécessaire : Composants pour un mouvement mécanique
  • Procédé de fabrication : Extrusion de filaments (FDM)
  • Exigences : haute résistance à l'abrasion, bonnes caractéristiques mécaniques, précision des détails
  • Matériau : iglidur i150
  • Secteur : modélisme
  • Succès grâce à la collaboration : meilleure résistance à l'usure, durée de vie nettement plus longue des composants, marche plus régulière de l'échappement et donc du mouvement dans son ensemble.
Le mouvement d'horlogerie mécanique de face : l'énergie est stockée dans le remontoir

Problème

Solution

Un mécanisme d'horlogerie précis, entièrement imprimé

Le mouvement d'horlogerie mécanique de dos : tout à gauche, la roue profilée dont la courbe de profil doit être déterminée avec précision

Une marche plus précise avec l'iglidur i150

Le rochet en iglidur I150 se compose d'une roue et d'un cliquet

Des tribo-filaments igus pour une durée de vie plus longue des applications

Usure linéaire iglidur I150 v = 0,1 m/s; p = 1 MPa ordonnée = taux d'usure (plus il est bas et mieux c'est) barres bleues = acier trempé (Cf53 / 1.1213), barres oranges = acier inoxydable (V2A / 1.4301) 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS

Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique