Eléments de glissement spéciaux imprimés dans un anneau accélérateur sur le volant de véhicules spéciaux

Fabrication rapide et économique de pièces spéciales complexes

  • Ce qui était nécessaire : Patins spéciaux avec des géométries complexes
  • Procédure de fabrication : Frittage laser
  • Exigences : Glissement optimisé, autolubrifiant, longue durée de vie
  • Matériau : iglidur I3
  • Secteur : Automobile
  • Succès grâce à la collaboration : fabrication économique et rapide de petites séries. Composants à longue durée de vie avec fonctionnement à sec.

Problème

Solution

Volant à anneau accélérateur Kempf

Conduire avec les mains seulement : Darios, l'anneau accélérateur numérique au volant

Volant Kempf pour personnes à mobilité réduite

Accélération précise grâce à une gaine coulissante

C'est grâce aux pièces imprimées que l'anneau accélérateur peut avoir des méplats

Plus de 200 patins spéciaux en iglidur i3 assurent un glissement sans frottement

Eléments de glissement spéciaux imprimés, aux formes complexes

Avantages des patins spéciaux imprimés en iglidur i3

Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique