Changer de langue :

Lorsque l'aigle saisit une proie, il adapte sa prise de griffe à la taille de celle-ci en un clin d'œil. L'industrie de l'emballage ne peut souvent que rêver d'une telle flexibilité. Les pinces métalliques existantes, qui posent et vissent par exemple le couvercle sur les boîtes de crème, sont généralement limitées à un seul format. Pour un changement de produit, il faut souvent des semaines pour fabriquer un nouveau préhenseur adapté. Les préhenseurs en plastique robustes et légers fabriqués à partir de filaments iglidur sont 85 % moins chers et 70 % plus rapides. Les composants d'impression 3D en plastique iglidur sont jusqu'à 50 fois plus résistants à l'usure que les matériaux d'impression 3D standard. Les préhenseurs issus de l'impression 3D sont une alternative à vos anciens préhenseurs métalliques.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24