Le compteur de vitesse d'une Stanley 750B Oldtimer de 1924 ne fonctionnait plus - le compteur de miles était défectueux. Le propriétaire a pu identifier la cause de la panne : le pignon situé sur le premier arbre intermédiaire, qui est en prise avec la vis sans fin sur l'arbre d'entrée. En raison de l'usure, le pignon n'était plus en prise avec la vis sans fin.
Le problème était causé par le compteur journalier à trois chiffres : les disques des chiffres avaient un jeu axial d'environ 0,2 mm et il n'y avait pas de rondelle élastique pour presser les disques les uns contre les autres. De temps en temps, une petite roue dentée de report glissait entre les disques et bloquait le totalisateur. Le jeu axial a pu être éliminé par l'ajout d'une rondelle en laiton légèrement courbée de 0,1 mm d'épaisseur sur le côté, de sorte qu'aucun blocage n'a pu être observé.