Un réducteur pour l'astrophotographie robuste, précis et économique grâce à l'impression 3D

  • Ce qui a été nécessaire : un engrenage qui fait tourner un dispositif avec une caméra et un objectif de 360° en 24 heures.
  • Méthode de fabrication : Extrusion de filaments (FDM)
  • Exigences : peu coûteux, vitesses de rotation différentes mais précises, grande stabilité du dispositif.
  • Matériau : iglidur i150
  • Secteur : astrophotographie
  • Succès grâce à la collaboration : grande précision, stabilité et résistance à l'abrasion, faible frottement grâce aux rondelles de démarrage
Le dispositif avec le réducteur et un panneau de commande externe doit être en mesure de tourner l'appareil photo et le télescope sans perte de stabilité.
Exemple de la modification apportée par la compensation de la rotation terrestre pour les photos.

Problème

Solution

L'astrophotographie, comment ça marche ?

Une précision élevée malgré la charge

Les roues dentées et les supports pour le moteur et l'électronique sont imprimés en tribofilament iglidur I150.

iglidur i150 - un tribofilament avec de nombreuses épaisseurs

Des roues dentées en iglidur I150 et les rondelles entre (détail).

Plus d'informations sur les produits igus utilisés


Vous trouverez ici d'autres exemples d'applications avec des pièces imprimées en 3D :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Yanis VOSSART

Technico-Commercial Sédentaire dry-tech®

01.49.84.95.66Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique