Changer de langue :
La société JDM Innovation GmbH avait besoin d'un groupe d'entraînement composé d'un engrenage conique et d'un entraînement linéaire pour l'unité de séparation dans un doseur de médicaments emballés personnellement. Le doseur devait distribuer des sachets individuels de médicaments selon un plan de médication programmé au préalable. Pour ce faire, il fallait des composants fiables et sans entretien qui puissent être installés dans le très petit espace de montage et qui auraient une durée de vie de plus de 5 ans. Les concepteurs n'ont pas pu aller bien loin avec des roues dentées standard moulées par injection. Elles impliquaient un montage coûteux à l'unité et faisaient donc obstacle à la production en série du doseur. Le problème a été résolu grâce au service d'impression 3D d'igus. La roue dentée conique complexe nécessaire et l'entraînement linéaire ont été développés sous forme de construction CAO selon les exigences individuelles dans l'espace de montage. Les pièces ont ensuite été fabriquées par frittage sélectif au laser et ont pu être montées immédiatement. Outre la géométrie individuelle et complexe des pièces, la matière plastique iglidur i3 d'igus a permis de répondre à l'exigence de durée de vie élevée. Jusqu'à présent, les unités de séparation et les roues dentées ont été montées dans environ 400 appareils qui distribuent des médicaments jusqu'à cinq fois par jour. Les pièces ont passé avec succès le test d'endurance de 25.000 coupes réalisé au préalable.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24