Changer de langue :
Rol e-chain® - Rouler au lieu de glisser - Les chaînes électroniques® de construction traditionnelle fonctionnent en mode glissant sur de longues distances. Repousser les limites techniques de ce mode de fonctionnement a été l'élément déclencheur du développement de l'igus® Rol e-chain®. Les exigences posées aux chaînes électroniques® sur de longues distances de déplacement n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Des courses de 800 mètres posent de nouveaux défis, tout comme des vitesses de déplacement élevées dans la construction de grues avec des charges de câbles extrêmes. N'hésitez pas à nous contacter si vous optez pour ce produit. Nous vous aiderons à concevoir votre projet !
Branches industrielles et applications typiques
L'igus® Rol e-chain® est prédestiné aux applications dans lesquelles de longues courses doivent être réalisées à des vitesses élevées. C'est souvent le cas, par exemple, pour les caméras de visée ou dans la technique de convoyage. Les faibles coefficients de frottement du système permettent également de réaliser des économies sur les applications plus lentes dans le domaine des grues ou des installations de déplacement, car le dimensionnement des entraînements peut être considérablement réduit.
Aperçu des applications Rol E-Chain :
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers