Changer de langue :
Les installations dans le domaine de l'extraction pétrolière doivent le plus souvent faire face à des conditions environnementales particulièrement défavorables, qui se manifestent sous la forme de conditions météorologiques agressives. Pour une entreprise canadienne de forage pétrolier, une solution de chaîne énergétique e-loop® d'igus garantit aujourd'hui que le Top Drive, qui enfonce et retire les tiges de forage dans le sol, est alimenté en énergie et en signaux de manière sûre et fiable, même après de fortes tempêtes.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24