Changer de langue :

Le système E4/4 est utilisé dans deux domaines : Pour des courses extrêmement longues et pour une application en porte-à-faux, sur le côté. La fameuse prise arrière "" entre deux maillons de chaîne le permet. Les forces de compression et la rigidité sont augmentées, ce qui accroît la résistance aux conditions climatiques humides et rudes. Des maillons de chaîne à rouleaux spéciaux font de la E4/4 une véritable spécialiste des longues distances. Le design undercut - la fixation simple dans des rainures prévues à cet effet - permet également d'obtenir d'excellentes performances ESD/ATEX. Les maillons de la chaîne sont toujours très proches les uns des autres, car le courant peut circuler lorsqu'ils sont en contact les uns avec les autres (veuillez noter : ceci ne s'applique qu'au matériau conducteur spécial igumid ESD et ne concerne pas les séries standard de ce catalogue).
Secteurs industriels et applications typiques
RTG, grues de quai, nombreuses autres grues, usines de compostage de gypse, usines de béton, de produits chimiques et de minéraux et exploitations agricoles, machines-outils : applications en porte-à-faux, sur le côté, machines de construction, applications ESD, machinerie lourde, aciéries, chantiers navals, usines de soudage.
Aperçu des applications E4/4 :
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers