Modules linéaires robustes en acier inoxydable

  • Configurable individuellement
  • Résistant aux produits chimiques
  • Construction extrêmement robuste
  • Avec des composants en acier résistants à la corrosion
  • Paliers lisses au choix : iglidur® J = standard, iglidur® A180 = conforme à la FDA, iglidur® X = haute température

Ce que vous trouverez ici

Conseil en ligne gratuit

Nos axes linéaires en acier inoxydable en un coup d'œil :

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif

SHT-ES Acier inoxydable

  • Longueur du chariot 65 - 180 mm
  • Longueur de course maximale : 300 - 1500 mm
  • Diamètre de l'arbre 8 - 30 mm
drylin_SHTC-EWM-HYD.tif

SHT - Conception hygiénique

  • Conforme aux normes FDA
  • Rinçable
  • Gamme de fentes généreuses
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif

SLW-ES - version en acier inoxydable résistante à la corrosion

  • Matériau du palier lisse au choix
  • Conforme aux normes FDA avec le palier lisse iglidur A180
  • Haute température avec palier iglidur X jusqu'à +250 °C
Unités linéaires à vis avec moteur

Axe linéaire ZLW en acier inoxydable

  • Hauteur de système plate 40 mm
  • Longueurs de course jusqu'à 2000 mm
  • Résistant à la corrosion grâce à V2A et V4A

Sans lubrification & hygiénique

Sans corrosion

Haute capacité de charge

Résistant aux produits chimiques

Tous les aciers inoxydables ne se valent pas

Différents matériaux à l'intérieur de l'axe

Matériaux des broches

Matériaux des arbres

Matériaux des roulements

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Technique d'entraînement Exemple d'application Remotion

Montage de mesure spécial avec table linéaire

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Autres exemples d'application

AWB

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique