Moteur spécial drylin® E à bornier, protection contre l'eau, NEMA 23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Moteur spécial drylin® E à bornier, protection contre l'eau, NEMA 23
Moteur spécial drylin® E à bornier, protection contre l'eau, NEMA 23
Moteur spécial drylin® E à bornier, protection contre l'eau, NEMA 23
Moteur spécial drylin® E à bornier, protection contre l'eau, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Taille : NEMA 23 / bride de 56 mm
  • Indice de protection : IP68 (jusqu'à 10 m)
  • Couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordements moteur : bornier
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures