Des coussinets en plastique pour une plus grande sécurité des prothèses de genou

Pas de rouille, moins de jeu, zéro entretien, longue durée de vie

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses pour tous les points d'articulation fonctionnels ; une alternative aux bandes PTFE pour le guidage du piston dans le vérin pneumatique.
  • Exigences : résistant à la poussière et à la saleté, sans lubrification ni entretien, faible frottement, jeu et bruit, résistant à la corrosion, fonctionnement silencieux, faible poids, montage facile, bon rapport qualité-prix
  • Secteur : Technique médicale, prothèses
  • Succès pour le client : Aux points d'articulation, le passage des paliers métalliques aux paliers lisses iglidur W300 et Q a permis d'éliminer les problèmes de sensibilité à la saleté, de jeu des paliers et de rouille d'ajustement. Cela augmente la sécurité de l'utilisateur, qui doit désormais se rendre beaucoup moins souvent chez le mécanicien orthopédiste.
    Dans les articulations pneumatiques du genou, le remplacement des bandes en PTFE par des bagues de guidage en J d'iglidur réduit le temps de montage et donc les coûts de fabrication. De plus, a réduit à presque rien le taux de réclamations concernant les systèmes pneumatiques non étanches suite à l'usure des guides de piston .
Prothèses de genou

Produits utilisés

Palier lisse iglidur W300

Palier lisse iglidur W300

  • Très bonne résistance à l'usure à des températures moyennes
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance à la pression des bords, aux chocs, à la saleté et à la poussière
Palier lisse iglidur Q

Palier lisse iglidur Q

  • Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
  • Adapté aux vitesses élevées
  • Très bon coefficient de frottement
Bague de guidage J d'iglidur

Bagues de guidage iglidur J

  • Très bonne résistance à l'usure à des températures moyennes
  • Très bon coefficient de frottement
  • Très faible tendance au stick-slip
  • Montage facile
Bague de guidage J d'iglidur de forme spéciale

Pièce spéciale en iglidur J

Icône PTFE libre

NOUVEAU : variantes de matériaux sans PTFE

Problème

Solution

"Après avoir testé avec succès les bagues de guidage J d'iglidur, il s'avère que l'usure est à peine perceptible, à savoir la fonctionnalité, la qualité et la durée de vie de l'articulation du genou sont augmentées".

Andreas Chaussure

Ingénieur de développement senior, Ottobock SE & Co. KGaA

Prothèse Ottbock 3R60 et 3R60-PRO
Prothèse Ottbock 3R78
Bande PTFE vs. bague de guidage J d'iglidur
Prothèse Ottbock 3R106

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique