Changer de langue :
igumid CG LW est le développement de notre matériau recyclé igumid CG et constitue dès à présent le nouveau matériau de base de notre programme standard E2.1 complet. Tout en conservant les mêmes propriétés, ce matériau durable intègre aussi bien les chaînes porte-câbles "en fin de vie" collectées dans le cadre de notre programme chainge que d'autres matières plastiques recyclées provenant par exemple de filets de pêche.
Plus silencieuse, plus stable, plus rapide à remplir

igus mise sur la durabilité dans les trois domaines : émissions directes (scope 1), émissions indirectes provenant de l'énergie achetée (scope 2) et émissions dans la chaîne d'approvisionnement (scope 3). Cela comprend notamment l'utilisation de la chaleur résiduelle des processus, le développement de bornes de recharge électrique, la modernisation des bâtiments, l'utilisation d'électricité verte et le recyclage des déchets de production. Nous vous présentons toutes les mesures en détail sous le lien suivant : igus.de/nachhaltigkeitsmassnahmen
Agir de manière durable est un sujet important que nous souhaitons promouvoir dans l’industrie allemande. Nous avons pour cela rédigé un libre blanc qui explique les principaux termes pour un recyclage bien fait et montre la place des plastiques (recyclés) en Allemagne. Nous y présentons également une solution simple pour recycler des polymères techniques et industriels et pour acheter et distribuer des plastiques de recyclage afin que l’économie circulaire devienne une réalité.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24