Paliers sans graisse et protection des câbles fiable dans le secteur de la technique dentaire

Unité de traitement

Fauteuil dentaire

Mécanisme du fauteuil

Paliers lisses iglidur G dans le mécanisme d'un fauteuil dentaire
  • Conviennent pour des charges élevées
  • Sans lubrification et sans entretien
  • Très bon coefficient de frottement

Lampe d'examen

Lampe d'examen avec paliers lisses iglidur JVSI
  • Précontraints, sans charge, totalement sans jeu
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Sans lubrification et sans entretien

Réglages linéaires fauteuil dentaire

drylin T dans le réglage d'un fauteuil dentaire
  • Glissement au lieu de roulement pour une longue durée de vie
  • Composé d'éléments de glissement d'une durée de vie extrêmement longue et ne nécessitant pas de lubrification

Réglage en hauteur du fauteuil dentaire

drylin SHT dans un fauteuil dentaire
  • Exécution solide
  • Différents matériaux pour l'arbre et la broche
  • Disponible avec moteur et commande de moteur

Réglage en hauteur du fauteuil dentaire

Chaîne porte-câbles dans un fauteuil dentaire
  • Compacte avec de petits rayons de courbure
  • Silencieux grâce au petit pas
  • Facile à remplir

Alimentation en énergie dans un appareil

Fauteuil dentaire avec chaîne porte-câbles
  • Conçu pour résister à des forces de flexion, centrifuges et de torsion élevées
  • Utilisable dans des espaces restreints

Appareil de radiographie dentaire

Appareil de radiographie dentaire

Réglage en hauteur du tomographe

dryspin dans le réglage en hauteur
  • Technologie linéaire sans lubrification et sans entretien
  • Durée de vie jusqu'à 30 % supérieure à celle des vis traditionnelles

Guidage des câbles réglage en hauteur

Chaîne porte-câbles E2 pour le guidage des câbles
  • Pour un guidage sûr des câbles dans les espaces restreints
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et calme
  • Grande stabilité pour une longue durée de vie

Réglage en hauteur appui du menton

drylin SLW dans le réglage en hauteur de l'appui du menton
  • Réglage linéaire compact de la broche
  • Résistant à la torsion et à la flexion
  • Avec moteurs pas à pas pour réglages électriques

Logement du scanner

Couronne d'orientation PRT pour le logement du scanner
  • Légers, compacts et prêts à être montés
  • Avec des éléments de glissement igldiur résistants à l'usure, sans lubrification et sans entretien

Alimentation en énergie en rotation

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure RBR pour les rotations
  • Le standard pour les mouvements circulaires
  • Permet des angles de rotation de 900° et plus
  • Vitesses de rotation possibles jusqu'à 360°/s

Réglage linéaire de la tête

drylin pour les réglages linéaires
  • Eléments de glissement sans lubrifiant et sans entretien
  • Robustes et inoxydables pour une longue durée de vie
  • Insensible à la poussière et à la saleté

Fraiseuse dentaire

Fraiseuse dentaire

Guidage des câbles de la fraiseuse

Chaîne porte-câbles E2.1 pour le guidage des câbles de la fraiseuse
  • Compactes avec de petits rayons de courbure
  • Silencieuses grâce au petit pas
  • Facile à remplir

Chaîne porte-câbles prête à monter pour une fraiseuse

reacychain pour le guidage des câbles d'une fraiseuse dentaire
  • Système complet de chaînes porte-câbles avec câbles pour un montage rapide
  • Réduction du temps de confection jusqu'à 95%.

Mouvement linéaire des portes du carter

drylin W hybride pour le guidage des portes
  • Eléments de glissement sans lubrifiant et sans entretien
  • Robustes et inoxydables pour une longue durée de vie
  • Insensible à la poussière et à la saleté
Boîte d'échantillons dédié à la technique médicale

Boîte d'échantillons gratuits (en anglais)

Applications réalisées avec succès

Fondeuse dentaire

Appareil de coulée dentaire : une fermeture fiable

Applications dans le domaine médical

Autres exemples de réussite

La grande boîte d'échantillons de plastiques en mouvement

Présentoir igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique