Produits pour les appareils médicaux

Choix d'appareils médicaux

Nos produits phares pour les appareils médicaux

Gaine porte-câbles blanche

e-tube en blanc

  • Par ex. chaînes électroniques série E2-3480
  • Aménagement intérieur modulaire polyvalent
  • Montage facile et ouverture rapide
  • Disponible en blanc sur demande
chainflex LWL

Fibres optiques

  • Câbles à fibres optiques pour de nombreux cycles, des vitesses et des accélérations élevées
  • Sans métal, résistant aux liquides de refroidissement et à l'huile
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
Module Connect

Une interface sur mesure

  • Un seul module de connexion au lieu de nombreux connecteurs individuels
  • Jusqu'à 50 % plus léger que les connecteurs rectangulaires traditionnels
  • 100 inserts de connecteur au choix
PRT-04

Roulements de couronne d'orientation légers

  • Légers, compacts et prêts à être montés
  • Avec des éléments de glissement iglidur résistants à l'usure, sans lubrification et sans entretien
Palier lisse iglidur J

Paliers lisses sans entretien

  • iglidur J avec une très bonne résistance à l'usure à des températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Haute résistance aux fluides
Patins à guidage prismatique drylin N

Guidages linéaires plats

  • Faibles hauteurs de construction
  • Faible poids et différentes largeurs
  • Sans lubrification, résistants à la corrosion et hygiéniques

Des applications réalisées avec succès

Appareil de perfusion Braun Melsungen AG

Dosage de perfuseurs de haute précision avec les paliers lisses iglidur

Robots de radiographie de Buck Engineering & Consulting

Guider les câbles en toute sécurité lors de mouvements circulaires étroits

Applications dans le domaine médical

Autres histoires à succès

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique