Découvrez la boîte d'échantillons de technologie médicale

motion plastics pour l'utilisation dans les appareils et les meubles médicaux et de laboratoire

Boîte d'échantillons de technique médicale numérotée

Que contient votre boîte d'échantillons ?

  1. les guidages profilés drylin W, T et N ▼
  2. dryspin vis à pas rapide ▼
  3. iglidurpalier lisse ▼
  4. Chaîne d'énergie E6 ▼
  5. câbles chainflex et câble d'entraînement confectionné ▼
  6. xiros B180 roulements à billes à gorge profonde ▼
  7. igubalpalier à semelle ESTM ▼

3 Paliers lisses iglidur

4 Chaîne d'énergie en plastique

Palier à semelle igubal ESTM-10
  • Fonctionnement extrêmement silencieux, avec peu de vibrations
  • Longue durée de vie grâce à des vibrations minimales et une haute résistance à la traction
  • Convient pour des vitesses et des accélérations élevées
  • Très résistante à l'usure grâce aux connecteurs qui remplacent les boulons et les trous

6 xiros roulements à billes à gorge profonde

drylin W, T et N
  • Convient pour des températures d'utilisation de -40 °C à +80 °C
  • Haute résistance à l'usure
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Conforme à la FDA

7 igubal Paliers à rotule

Palier à semelle igubal ESTM-10
  • Série de dimensions : E, en référence à la norme DIN ISO 12240
  • Boîtier en matériau igumid G renforcé par des fibres longues et particulièrement résistant aux chocs
  • Calotte en matériau iglidur W300 très résistant à l'usure
  • Convient à long terme pour des températures de -30 °C à +80 °C

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique