Changer de langue :

Sur la base de l'iglidur J, matériau éprouvé pour l'endurance, l'iglidur JPF offre des propriétés comparables, sans aucun recours au PTFE.
Résistant à l'usure et polyvalent, sans PTFE
Des prix avantageux grâce à la fabrication par moulage par injection
Propriétés tribologiques identiques ou supérieures à celles de l'iglidur® J, en fonction de l'application concernée
Permet un fonctionnement à 100 % sans lubrification.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.
En raison du débat actuel sur l'interdiction du PTFE ou du PFAS, nous avons réuni ici toutes les informations importantes concernant nos paliers lisses. Vous trouverez également une liste de tous les matériaux iglidur qui ne contiennent pas de PTFE ou qui ont été testés sur les PFAS considérés comme critiques ou nocifs pour la santé.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24