Changer de langue :
Le Laboratoire de biomécanique du mouvement (LMB) de l'ETH Zurich étudie la cinématique et la cinétique des articulations saines, reconstruites et remplacées. À cette fin, il a mis au point un fluoroscope à deux niveaux capable de suivre les mouvements articulaires humains très dynamiques dans un espace 3D et d'enregistrer à grande vitesse des images radiographiques biplanaires haute résolution. Afin de guider en toute sécurité les nombreux câbles d'alimentation et de signalisation vers les unités d'imagerie à forte accélération pendant la radiographie, deux types de chaînes porte-câbles igus sont utilisés.

Le système de radiographie mobile biplan développé par LMB est capable de suivre les mouvements articulaires humains très dynamiques dans un espace 3D. Grâce à l'utilisation de deux plans d'imagerie qui se chevauchent, l'appareil surmonte les problèmes liés aux erreurs hors plan et permet ainsi un enregistrement 3D précis de l'implant et de la cinématique squelettique naturelle. La conception, dans laquelle l'intensificateur d'image et la source d'image sont séparés, offre une plus grande liberté de mouvement, tant horizontalement que verticalement.
Cette nouvelle technologie élargit les bases de la compréhension et de la surveillance des modifications dégénératives du système musculo-squelettique ainsi que des résultats des traitements orthopédiques et des mesures de rééducation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24