Changer de langue :

La nouvelle version L E4Q.64L, qui a été développée sur la base de la série E4Q à succès, peut désormais être facilement rendue étanche aux copeaux grâce aux nouveaux couvercles/fonds. Grâce à la fermeture par clic, le couvercle et le fond se montent sans effort et sans outils.
Les chaînes porte-câbles de la série E4Q ont été développées pour offrir la meilleure solution possible pour les longues courses en autoportance. Inspirée de la chaînes porte-câbles E4.1, robuste et éprouvée depuis plus de 12 ans, la nouvelle série apporte une longue durée de vie et une grande modularité.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24