Chaînes porte-câbles pour les ponts roulants monopoutre

Légères, compactes, durables : les solutions de chaînes porte-câbles pour ponts roulants monopoutre

Chaîne porte-câbles E2/000

Série de chaînes porte-câbles E2/000

  • Montage facile et polyvalent
  • Grande robustesse associée à un fonctionnement silencieux
  • Longue durée de vie des câbles
  • Nombreuses possibilités de fixation
Rail de guidage guidefast

guidefast rail de guidage

  • Fixation latérale sur la poutre de la grue
  • Montage facile, jusqu'à 80 % de gain de temps par rapport aux guides traditionnels
  • S'accroche en toute sécurité dans des supports pré-attachés
guidefast control

guidefast control

  • Guidage de la bouteille de commande guidefast control
  • Sûr et peu encombrant, pas d'enchevêtrement de câbles
  • Intégré dans la forme du support de grue
Chaîne porte-câbles E4.1L

Système de chaînes d'énergie E4.1L

  • Combine la stabilité de la E4.1 avec l'accessibilité de la E2/000
  • Poids réduit
  • Répartition intérieure particulièrement conviviale pour les câbles
Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q

  • Spécialement adaptée aux longues courses en porte-à-faux
  • Economie de temps et de coûts de montage grâce à l'ouverture et à la fermeture sans outils
E4.1R

Chaîne d'énergie E4.1R

  • Au choix, version roulante ou coulissante
  • Pour l'utilisation sur des grues avec des charges supplémentaires pas trop élevées
  • Bruit et vibration réduits
i.Sense
Goulotte de guidage en aluminium
Câbles chainflex

Comparaison des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes

Système de chaînes d'énergie au lieu du festonnage

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur

Système de chaînes d'énergie au lieu d'un tambour de câble moteur

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs

Système de chaînes d'énergie au lieu de rails conducteurs

Histoires d'applications réussies avec des ponts roulants monopoutre

Pont roulant

Chaîne électrique en cas de forte exposition à l'acide chlorhydrique

Pont roulant

Usine de béton : temps d'arrêt minimisés

smart plastics

... autres clients satisfaits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique