Changer de langue :
Le système modulaire standard de la série de chaînes d'énergie E4.1 s'est enrichi de nouveaux maillons de chaînes à rouleaux. Cela permet aux utilisateurs de passer très facilement des systèmes de chaînes porte-câbles coulissantes aux systèmes de chaînes porte-câbles à rouleaux - les maillons à rouleaux sont entièrement compatibles avec l'ensemble des éléments de la série E4.1. Ainsi, les portiques de halls dans l'industrie des machines-outils peuvent être facilement modifiés pour résister à une dynamique plus élevée tout en économisant jusqu'à 57 pour cent d'énergie d'entraînement.
Domaines d'application typiques:
Grues, convoyeurs à charbon, etc., pour lesquels la charge supplémentaire n'est pas si élevée que des chaînes à rouleaux HD soient nécessaires.
| Réf. | Hauteur intérieure [mm] | Hauteur externe [mm] | Largeur interne [mm] | Largeur externe [mm] | Rayon de courbure [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 à 400 | 94 à 462 | 115 à 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 à 600 | 121 à 634 | 150 à 400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 à 600 | 137 à 650 | 150 à 500 |

Disponible en stock***Livrable sur demande**

Frank Schlögel, Head of Engineering Projects, Sales & Marketing chez igus

Gamme standard de chaînes d'énergie
Boutique avec plus de 100.000 produits.

Configurateur de chaînes porte-câbles
Composez votre système de chaînes porte-câbles individuel en quelques étapes.

Potentiel d'économie
Découvrez dès maintenant votre potentiel d'économies avec les chaînes énergétiques.

Programme de recyclage
Faire recycler les chaînes d'énergie au lieu de les jeter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24