Guidage de commande manuelle guidefast control GFC+ sur des ponts roulants

Guidage de commande manuelle guidefast control
  • Sûr et peu encombrant, pas d'enchevêtrement de câbles.
  • Intégré dans la forme de la poutre de grue
  • Transmission de l'énergie, des données et des signaux
  • Indépendant du fabricant
  • Toutes les variantes de connecteurs de tous les fabricants de flacons de commande sont disponibles en option
  • 10 pièces de chenal de guidage GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 jeux d'amortisseurs GFC+.917.670
  • 1 pièce bras d'entraînement GFC+.917.934.350
  • 662 maillons de la 10.025.048.0 + 1 jeu 1025.34PZ

Mise en place de guidefast control sur un montant d epont roulant

  • placer le support guidefast control à 1 m de distance
  • Fixer les goulottes de guidage et laisser un espace de 2 mm entre les éléments de la goulotte.
  • Monter le point fixe de la chaîne d'énergie dans la goulotte et la soulager de la tension avec des serre-câbles
  • Monter le chariot de guidage
  • Monter l'entraîneur de la chaîne d'énergie dans la gouttière
  • Monter les butées de fin de course au début et à la fin de la course effective.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique