Changer de langue :

Montage rapide en tant que solution modulaire :
Le caniveau guidefast est fixé latéralement à la poutre de la grue. Cela permet de renoncer au soudage de consoles lors du montage sur les poutres de grue, par exemple. Les temps de montage sont très courts, car il suffit d'accrocher le rail de guidage dans les supports préalablement fixés et de le fixer ensuite avec les blocs de serrage. Le petit nombre de composants différents et la largeur fixe du caniveau contribuent également à la simplicité du montage.

Composants - guidefast Set1. Profilé de caniveau, à 2 m
2. glissière en plastique, à 2 m, en option
3. clip, art. n° 908.467
| Référence | Pour chaîne électronique | avec ou sans glissière | Largeur intérieure Caniveau BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | sans bande de glissement | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | sans bande de glissement | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | sans bande de glissement | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | sans bande de glissement | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | sans bande de glissement | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | sans bande de glissement | 120 | 105 | 158,5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | avec glissière | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | avec glissière | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | avec glissière | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | avec glissière | 77 | 75 | 115,5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | avec glissière | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | avec glissière | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | avec glissière | 123 | 75 | 161,5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | avec glissière | 70 | 105 | 108,5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | avec glissière | 95 | 105 | 133,5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | avec glissière | 120 | 105 | 158,5 |

| Référence | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, support version courte - Bloc de serrage standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, support version courte - bornier avec conductivité |
| Référence | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, support version longue - Bloc de serrage standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, support version longue - bornier avec conductivité |
| Référence | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, support version courte - Bloc de serrage standard |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24