Solutions hygiéniques pour le secteur médical

Pourquoi choisir des composants sans graisse

Domaines d’application en milieu médical

Illustration 3D médicale montrant deux appareils gris et des câbles orange pour des applications médicales.

Appareils médicaux

Robot de laboratoire et bioréacteur pour des applications médicales montrent la manipulation et le traitement automatisés d’échantillons.

Laboratoire

Bras de support modulaires et chariot pour équipement médical près du lit d’hôpital.

Mobilier médical

Équipement dentaire avec unité de traitement, appareil de radiographie et fraiseuse médicale.

Appareils dentaires

Fauteuil roulant électrique et prothèse de jambe en rendu 3D pour la mobilité et la réadaptation.

Mobilité et rééducation

Produits pour cleanroom avec des composants, des câbles et une installation en salle blanche.

Produits pour salles blanches


Composants avec ZERO effets secondaires
sur le salon Compamed 2025

Bras robotisé igus dans un collage de composants avec le slogan « ZERO side effects » et des messages médicaux pour Compamed 2025.

Logé à faible frottement sans PTFE

Palier médical iglidur JPF avec Zero PTFE et prix KM Product of the Year 2025.

Durée de vie jusqu’à 80 x plus longue

Résine i2000 avec Zero PTFE et échantillon médical sur fond noir.

Déplacement sans graisse dans un espace réduit

Matériau 100 % recyclé

Affichage de l’entretien en mode feu tricolore

Etanchéité en un tour de main

e-tube R4Q-64L avec mention Zero Maintenance pour usage médical.

Levage et pivotement précis

Une unité médicale de levage et pivotement Zero Lubrication et un module mécanique sont montrés.

Robot collaboratifà partir de 4.970 €

Robot ReBeL avec des tubes à essai et le symbole Zero Corrosion pour usage médical.

Convient aux salles blanches en vertu de IPA ISO classe 1

e-skin flat avec Cleanroom et certification IPA pour des applications médicales.
Boîte d’échantillons igus pour la technologie médicale avec aperçu des produits et composants Motion Plastics.

Boîte d'échantillons pour le domaine médical

  • des guidages linéaires compacts drylin W, T et N
  • un entraînement à vis hélicoïdale dryspin
  • différents paliers lisses iglidur, un roulement à billes xiros, un palier à semelle igubal
  • une chaîne porte-câbles de la série E6 avec des câbles chainflex
Livre blanc igus sur les PFAS ouvert, avec sommaire et pages de produits.

Livre blanc : Focus sur les PFAS


Réussites clients dans la santé

Fluoroscope biplan avec e-chains à l’institut de biomécanique, à côté d’un modèle de squelette.

Protection des câbles compacte en présence de mouvements rapides sur un fluoroscope à deux niveaux

Prothèses de genou Ottobock 3R60 et 3R78 présentées côte à côte.

Des paliers en polymères assurent une sécurité accrue pour les genoux prothétiques

Applications médicales avec des composants igus pour l’imagerie, la robotique et l’automatisation de laboratoire.

Et de nombreux autres exemples d'applications réalisées avec succès

Produits testés en laboratoire de tests


Plus d’informations

Stand virtuel igus pour la technologie médicale avec présentoirs de produits et échantillons.

Stand de salon dédié à la technique médicale

Livre blanc pour le secteur médical avec couverture et pages ouvertes sur la technique de pipetage automatisée.

Technique de pipetage automatisée

Des paliers lisses iglidur disposés en forme d’infini.

Pièces sur mesure

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique