Changer de langue :
Les environnements médicaux ont besoin de composants répondant à des exigences extrêmement strictes en matière d’hygiène. Nos paliers lisses et nos chaînes porte-câbles en polymères hautes performances correspondent parfaitement. Avec leurs lubrifiants solides intégrés aux polymères, nos paliers fonctionnent de façon propre et silencieuse, ils sont résistant à la corrosion et parfaitement sans entretien. Ils sont déjà utilisés avec succès dans robots de radiologie, appareils de laboratoire, chaises de traitement des patients, lits d’hôpital et prothèses. Nos chaînes porte-câbles à faible niveau sonore et faibles vibrations permettent un guidage de l’énergie sûr même dans les espaces réduits, par exemple dans les équipements de bloc opératoire, les systèmes de rééducation et l’imagerie diagnostique. Notre gamme comprend également des modèles compatibles salles blanches jusqu’à ISO classe 1.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils en ligne de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité. Nous disposons en plus d’autres bancs d’essais d’un laboratoire salles blanches dans lequel nous pouvons mettre au point rapidement,
avec le soutien de l’institut Fraunhofer IPA, des produits sans particules destinés aux salles blanches jusqu’à ISO classe 1.Sur demande, nous procédons également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24