Guidages linéaires à entraînement à vis drylin® SAW

Dynamiques grâce à la vis montée sur roulements à billes

  • Tâches de positionnement
  • Portiques
  • Changements de format
  • Réglages en hauteur
  • Scanners 3D
Guidage linéaire à entraînement à vis drylin SAW
  • Forme haute et robuste disponible en 4 tailles
  • Pour positionnement manuel ou déplacement motorisé
  • Stabilité élevée
Guidage linéaire court et compact à entraînement direct SAWC
  • Version courte grâce à l'entraînement direct
  • Rapport optimisé entre la longueur utile et la longueur totale
  • Mouvement amélioré & faible encombrement
Unité linéaire économique drylin SAWP de la gamme éco
  • Unité linéaire dynamique
  • Rail en carbone léger
  • Construction robuste
  • Courses jusqu'à 300 mm
SAW-1040
  • Vis d’entraînement filetée avec roulement à billes
  • Compact & faible poids
  • Livraison prête à monter avec bride support moteur et accouplement

Configurer un guidage linéaire à entraînement à vis sur mesure

Configurer en ligne des modules linéaires igus
  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d’angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier simple, commande à partir de l'unité
  • Génération de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats de la durée de vie & des paramètres individuels de l’application

Moteurs pas à pas à vis drylin E

Moteurs pas à pas pour vis drylin E
  • 3 tailles avec ou sans cordon
  • Prêts à être connectés
  • Avec ou sans codeur

Modules linéaires drylin® en un clic...

Boutique en ligne modules linéaires igus
  • Avec entraînement à vis ou à courroie crantée
  • 2 courses définies pour chaque système
  • Flexibilité avec arbre d’entraînement pour fonctionnement manuel et électrique Prêts à monter avec poignée de blocage, indicateur de position et molette pour des déplacements rapides et reproductibles
  • Pas besoin de recherche et d’assemblage chronophages
  • Travail d’étude réduit, pdf et fichier CAO étant disponibles dans le boutique en ligne

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour modules et axes linéaires drylin
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique

Exemples d’applications de la technique d'entraînement

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

La technique d'entraînement électriques dans un système de positionnement automatisé

AWB

Autres exemples d’applications

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique