Extrêmement léger : drylin® Carbon

  • Carbone haute résistance fabriqué par pultrusion
  • Profilé de rail drylin W optimisé sur le plan tribologique en carbone
  • Chariot entièrement en plastique en iglidur® L250 sans lubrifiant
  • Gain de poids extrême : 25% plus léger que l'aluminium, 75% plus léger que l'acier
  • Disponible en tant que guidage linéaire ou avec entraînement (vis / courroie crantée)
  • Très solide et résistant
  • Stations de renvoi avec roulements à billes xiros fonctionnant à sec avec billes en verre ou en plastique
Carbone ZLW

drylin® Guide linéaire W en carbone/plastique intégral

Guidage linéaire drylin en carbone
  • Profilé en carbone extrêmement léger et résistant à la traction
  • Tribologiquement optimisé
  • Chariot entièrement en plastique en iglidur® L250

drylin® Axe de courroie dentée ZLW en carbone

Axe de courroie crantée en carbone
  • Version entièrement exempte de métal
  • Entraînement : courroie dentée en néoprène avec renfort en GF
  • Longueur de course max. 1.000 mm

drylin® Module linéaire SAW en carbone

Module linéaire en carbone
  • drylin® Profilé en W en carbone
  • Entraînement : filet trapézoïdal et filet à pas rapide
  • Version la plus légère avec carbone, entièrement en plastique, broche en aluminium

drylin® Module linéaire SHTP avec arbres ronds en carbone

Module linéaire avec arbres ronds en carbone
  • Très léger grâce aux arbres creux en carbone et au plastique intégral
  • Idéal pour les solutions à chariots multiples, même en sens inverse
  • Configurable avec des accessoires pour des réglages manuels et électriques
Arbre rond en carbone
  • Très léger grâce à la géométrie de l'arbre creux
  • Chambre creuse pour les conduites d'alimentation
  • Surface UCU (unidirectionnel/cross-winding/unidirectionnel)
drylin® R arbre en fibres de carbone, CWM

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique