La série ZLW pour les conditions extrêmes

Température de congélation_Icône_370

Série LT

éclaboussures_Icône_370

Série SW

Utilisation sous-marine_Icône_370

Série UW

Axes spéciaux pour courroies dentées

Axes de courroies dentées spécifiques au secteur

Igus Product

Qu'il s'agisse de températures basses, de contact avec des projections d'eau ou d'utilisation sous l'eau : la série Spécialistes permet de résoudre les problèmes d'application les plus difficiles.

Axe de courroie crantée pour le domaine EX

Igus Product

Les environnements très sensibles, tels que les atmosphères explosives, nécessitent des composants adaptés. Cette unité linéaire répond à toutes les exigences EX.

Axe de courroie crantée en carbone

Igus Product

100 % sans métal : grâce à sa construction cohérente en plastique, le module linéaire ZLW-0630-P est non seulement léger, mais il ne nécessite pas non plus de lubrification ni d'entretien.

Configuration de modules linéaires à courroie crantée sur mesure

Configurateur de technique d´entraînement drylin
  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d’angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier simple, commande à partir de l'unité
  • Génération de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats de la durée de vie & des paramètres individuels de l’application

Accessoires techniques drylin® : commandes

Accessoires pour modules et axes linéaires drylin
  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique