Modules linéaires à courroie crantée avec chariots tête bêche pour tâches de positionnement

  • Manutention et automatisation
  • Distributeurs automatiques de marchandises
  • Appareils de desserte des rayonnages
  • Réglages de format
  • Robotique

Choix du produit

Axe de courroie crantée à rotation inverse ZLW-1040-OD

Igus Product

Axe à courroie crantée 100 % sans entretien ni lubrification pour un positionnement rapide en sens inverse en taille 10.

Axe de courroie crantée à rotation inverse ZLW-0630-OD

Igus Product

Axe à courroie crantée sans entretien et sans lubrifiant pour un positionnement rapide et en sens inverse dans la taille 6.

Axe de courroie crantée à rotation inverse ZLW-1660-OD

Igus Product

Axe à courroie crantée drylin ZLW-OD sans lubrifiant en taille 16 avec une course maximale de 3.000 m.

Axe de courroie crantée à rotation inverse ZLN-40-OD

Igus Product

Axe à courroie crantée sans entretien ni lubrification pour un positionnement rapide et en sens inverse.

Configurer un module linéaire sur mesure

Configurateur de technique d´entraînement drylin
  • Configuration, alignement, commande, en option avec les accessoires correspondants (molette, renvois d’angle, etc.)
  • Indication du prix et du délai de livraison de votre configuration
  • Ajout au panier simple, commande à partir de l'unité
  • Génération de rapports au format PDF avec nomenclature, résultats de la durée de vie & des paramètres individuels de l’application