Changer de langue :

Déterminez MAINTENANT votre potentiel d'économie personnel.
Que ce soit en termes monétaires ou en termes de temps économisé lors du montage, de la sélection, de la construction, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne pouvons pas vous indiquer une économie ou une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative.
Déterminez en un tour de main la technique d'entraînement présentant le meilleur rapport qualité-prix pour votre application, et ce en ligne en quelques étapes seulement.


▲Améliorer la technicité
La technique d'entraînement drylin se déplace avec des paliers lisses en plastique fabriqués à partir de polymères haute performance. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une seule goutte de lubrifiant. L'absence de lubrifiant signifie pour vous l'absence d'entretien. Cela permet en outre d'économiser des frais d'entretien considérables.
▲Améliorer la technicité
La technologie d'entraînement drylin® est basée sur le principe des paliers lisses au lieu des systèmes à recirculation de billes. Il en résulte des bruits et des vibrations nettement plus faibles. Pour l'opérateur, l'application est jusqu'à 4 fois plus silencieuse.

▲Améliorer la technicité
Avec le boîtier innovant WJ200UMA-01-AL de la gamme drylin, il est encore plus facile de changer la feuille de palier lisse sans grand effort de démontage. L'outil fourni permet de remplacer le film du palier lisse en quelques secondes. Cela permet de gagner un temps précieux et de réduire les coûts.

▼Baisser les coûts
La technique d'entraînement drylin ne se distingue pas seulement de son homologue métallique par des avantages techniques tels que l'absence de lubrifiant et d'entretien, mais elle est aussi jusqu'à 30 % moins chère. La série drylin ECO est particulièrement avantageuse.

▼Baisser les coûts
Vous trouverez un grand choix de moteurs EC/BLCD ainsi que de moteurs DC dans notre boutique en ligne. À cet égard, les moteurs de la série drylin E sont jusqu'à 36 % moins chers.

Avec la technologie d'entraînement igus, il est possible de tester la qualité des soudures. En tant que standard dans la technologie d'entraînement igus, on utilise ici une unité linéaire drylin SHT qui permet de régler un poinçon de pliage. Il est ainsi possible d'envisager des essais de flexion avec une force maximale allant jusqu'à 5.000 N. L'entreprise "Munsch Kunststoff-Schweisstechnik GmbH" mise sur une solution complète avec un entraînement électrique sous forme de motoréducteur.

Déterminez MAINTENANT votre potentiel d'économies personnel


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24