Améliorer maintenant votre technique avec la technique de filetage drylin® & Réduire les coûts

dryspin
Baisser les coûts

Réduire les coûts

Toujours le système de filetage le plus avantageux qui fonctionne.
Avec les vis drylin d'igus.

L'overengineering, c'est du passé. Le meilleur système de filetage ne doit pas forcément être le plus cher.

Calcul de la durée de vie pour entraînements à vis drylin®

Calcul simple et rapide en ligne

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
Les entraînements à vis drylin® sont sans graisse

Économiser 100 % de lubrifiant

Ecrous drylin® en polymères insensibles à la corrosion

La corrosion ? Non merci !

Réduction du poids jusqu'à 50

Économiser jusqu'à 88 % de poids

30% de durée de vie en plus avec la technologie dryspin®

Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus

Baisser les coûts

Baisser les coûts
Entraînements à vis drylin® insensibles à la corrosion

Jusqu'à 50,9 % moins cher que des solutions comparables en métal

Vous avez besoin de comparer davantage les coûts de vos systèmes de filetage en métal ou en plastique afin d'identifier votre potentiel d'économies ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. It's our job !

Prouvé dans plus de 50 secteurs

Preuves
Marche d'accès
Secteurs d'activité

Durabilité

Durabilité

Améliorer la technicité. Baisser les coûts. Changer maintenant !

technologie dryspin

Améliorer votre technique avec d'autres produits igus® & Réduire les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique