Câbles PVC

Câbles pour applications en mouvement : chainflex®

Comment se définit un câble ?

Qu’entend-on par câbles chainflex pour les mouvements ?

Boutique

Câbles chainflex® dans la boutique en ligne

Configurateurs, etc.

Configurateurs de câbles chainflex®

Savoir-faire

Informations sur les câbles chainflex®

Types de câbles

Quels types de câbles offre igus® ?

Drive Tech

Câbles pour moteurs chainflex

De super à super bon marché

Pourquoi chainflex® ?

Quels avantages offrent nos câbles ?

Avantages des câbles chainflex
  • 30 ans d'expérience
  • 4 ans de garantie
  • Testé dans notre propre laboratoire sur plus de 5.000 m², 125 systèmes de test, plus de 800 tests en cours
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles pour les systèmes de données, de bus et hybrides, la commande et l'entraînement
  • Durée de vie calculable ou configurable
  • Disponible en stock, à partir d'une longueur de 1 m et dans un délai de 36 h
  • Câbles pour tout type de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse
  • Échantillons librement disponibles
  • 50 % Gain de temps lors du dénudage grâce à la technologie unique CFRIP
  • En option avec contrôle intelligent de la force de traction de smart plastics pour les câbles particulièrement sollicités

Exemples d’applications passionnantes réalisées par nos clients

Nouveautés

Plus d'informations

Normes et homologations

Plus d'informations

chainflex CASE

CF CASE
Plus d'informations

La durabilité dans l'industrie des câbles

Les câbles chainflex et la durabilité

chainflex® tient, c'est garanti et certifié !

UL-verified

Une sécurité planifiable résultant de nos tests en laboratoire et de notre expérience

Explorez nos autres solutions

eco

Chaînes porte-câbles

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

readycable

Câbles confectionnés readycable®

readychain

Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder readychain®

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets Digitaux

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique