Trouver un câble économique

Comparer les câbles et économiser des coûts


Économiser 98,50 % sur les câbles de commande électriquement identique :c'est la courbure qui est décisive

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • Gaine extérieure en TPE
  • 4x0,5
  • 3 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Durée de vie garantie de 100 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • Gaine extérieure en PVC
  • 4G0,5
  • 12,5 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Durée de vie garantie de 5 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

Économiser 56,99% sur les câbles de commande électriquement identique : c'est la gaine extérieure qui fait la différence

CF77.UL.15.12.D

Câble de données CF77.UL.D
  • Gaine extérieure en PUR
  • 12G1,5
  • 6,8 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

CF130.15.12.UL

CF210.UL.D
  • Gaine extérieure en PVC
  • 12G1,5
  • 7,5 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

Économiser 31,93 % sur le câble de puissance pour moteurs électriquement identique : c'est la somme des câbles qui décide.

CF35.UL.100.04

CF98.PLUS
  • Gaine extérieure en TPE
  • Câble total (4G10)C
  • 7,5 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

CF210.UL.D
  • Gaine extérieure en TPE
  • Conducteurs individuels 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d dans la chaîne électrique
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

Économiser 37,47 % sur les servoconducteurs électriquement identiques : c'est la course qui est décisive

CF27.15.15.02.01.D

CF98.PLUS
  • Gaine extérieure en PUR
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Course jusqu'à 100 mètres
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

CF270.UL.15.15.02.01.D

CF210.UL.D
  • Gaine extérieure en PUR
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Course de déplacement jusqu'à 10 mètres
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

Économiser 73,07 % sur les câbles bus : c'est le volume de données qui est décisif

CFBUS.052/CAT7

CF98.PLUS
  • Gaine extérieure en TPE
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d dans la chaîne porte-câbles
  • Volume de données : 10Gbit
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

CFBUS.045/CAT5e

CFBUS.045/CAT5e
  • Gaine extérieure en TPE
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d dans la chaîne e
  • Volume de données : 1 Gbit
  • Durée de vie garantie de 10 millions d'allers-retours dans la chaîne porte-câbles

Boutique en ligne pour les conduites

Boutique en ligne pour les câbles

  • Sans supplément pour petites quantités
  • Sans frais d'emballage
  • Sans frais de coupe
techup-cost down

Améliorer la technicité, baisser les coûts

  • Comparaison individuelle des prix
  • Exemples de réussite
  • Livre blanc : "Réduire les coûts du cycle de vie" (en anglais)
Outils en ligne

Outils en ligne

  • Recherche de produits
  • Calculateur de durée de vie
  • Calculateur de supplément cuivre
économiser sur les lignes

Réduire les coûts grâce aux chutes de câbles

  • 50 % de réduction sur toutes les longueurs restantes
  • 4 ans de garantie
  • Longueurs de câble entre 10 et 50 mètres

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique