Changer de langue :

**A propos des robots de Bielomatik:**Les réservoirs de carburant pour automobiles (essence ou diesel) ne sont plus comparables aux réservoirs en tôle avec tuyaux de remplissage d'autrefois. Les réservoirs de carburant en plastique d'aujourd'hui sont des pièces sophistiquées, composées de jusqu'à sept couches pour éviter la diffusion. Différents sous-ensembles sont soudés sur les éléments de base. Les installations de Bielomatik Leuze GmbH se chargent de cette tâche spécifique.
Le problème de Bielomatik résidait dans l'emploi d'un prestataire de services externe, qui confectionnait les câbles de telle sorte que les connecteurs livrés ne convenaient pas. De plus, le prestataire de services ne pouvait pas répondre aux exigences élevées en matière de documentation. Les retards ont entraîné des arrêts imprévus et les temps de construction et de montage ont augmenté.
Les constructeurs de Bielomatik utilisent un concept standardisé lors de la conception de nouvelles installations, car chaque installation unique est en principe construite selon des standards généraux. Parmi ces standards, on trouve l'utilisation de chaînes d'énergie triflex R d'igus en combinaison avec le système de retrait pneumatique RSP pour l'alimentation en énergie des têtes de robot. Ce système est précontraint pneumatiquement et se déplace via un système drylin de la gamme de technique linéaire. La longueur d'extraction de 600 mm maximum permet un guidage sûr des conduites et des tuyaux, même en cas de mouvements complexes.
En outre, l'entreprise fait confiance aux systèmes readychain confectionnés et prêts à être installés. La confection complète des paquets de câbles est désormais confiée à igus. Après avoir défini les standards des systèmes finis, le constructeur ne choisit plus qu'un "kit" avec une répartition uniforme des câbles, l'affectation des connecteurs et les pièces de montage. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de créer les conditions d'une qualité élevée et uniforme. La documentation correspond à 100 % aux exigences et il n'y a encore jamais eu de panne de fonctionnement.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24