Porte-câbles tournant RBR Exemples d'application

Chaînes porte-câbles pour tables d’opération mobiles | igus

Igus Product

Solutions compactes et fiables pour guider câbles et tuyaux dans les tables d’opération mobiles. Durée de vie élevée et sécurité optimale.

Tunnelier

Igus Product

Cette machine avance peu à peu dans le sous-sol, y perçant un tunnel comme pour l'exploitation minière.

Chargeuse-pelleteuse

Igus Product

Sur cette chargeuse-pelleteuse, la superstructure est mobile sur +/-180° en cercle. L'alimentation en énergie doit également suivre ce mouvement.

Balance de soufflerie

Igus Product

Cette balance, utilisée lors d'essais en soufflerie, peut être tournée de 180° dans les deux sens à partir de sa position d'origine.

Robot pour plateforme de forage

Igus Product

Des coûts élevés, de nombreuses opérations manuelles et un risque important pour la sécurité des travailleurs : une nouvelle solution robotisée compense tous ces facteurs négatifs du travail sur une plateforme de forage pétrolier.

Grue maritime

Igus Product

Alimentation modifiée de la grue sur un navire de construction : une chaîne d'énergie XXL avec un rayon de courbure arrière doit assurer le guidage du courant et des signaux comme alternative à une bague collectrice.

Système de chaînes d'énergie pour le laboratoire d'essai Frankonia

Igus Product

Un module rotatif igus de 5,90 mètres de diamètre est utilisé dans les laboratoires d'essais CEM pour l'alimentation en énergie.

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure dans un système de radar

Igus Product

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure dans l'axe de l'azimut et système à double chaîne dans l'axe d'élévation pour un guidage fiable de l'énergie dans le système de radar GESTRA pour la recherche de débris spatiaux. Lauréat vector d'argent 2020.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique