Compactes et robustes dans un environnement difficile : chaînes d'énergie et câbles dans un tunnelier

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Système de chaînes porte-câbles E4.1, alimentations en énergie de la série E4/4 avec rayon de courbure arrière (RBR), câbles de signalisation et de courant fort chainflex.
  • Exigences : fonctionnement ininterrompu, conditions ambiantes difficiles avec un degré de charge élevé
  • Branche : machines de chantier
  • Succès pour le client : La solution chainflex préconfectionnée avec la chaîne d'énergie et les câbles permet d'économiser du temps de montage, la solution d'alimentation en énergie durable et stable garantit un déroulement du projet sans panne.
Tunnelier dans un atelier pendant la construction du tunnel Port of Miami.

Problème

Solution

Le système global préconfectionné readychain, un facteur de réussite

Système de chaîne porte-câbles sur une machine industrielle rouge et blanche avec un tuyau guidé.
Panneau TBM sur le bouclier du tunnel dans un hall industriel, avec la structure de la machine visible.
Câbles et chaînes porte-câbles sur une machine industrielle.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique