Changer de langue :
GESTRA est un projet de l'Institut Fraunhofer : un système spécialement développé sur la base d'un radar pour la recherche et la cartographie de débris spatiaux. Le partenaire de développement, l'entreprise autrichienne AlpinaTec GmbH, utilise des chaînes électroniques igus pour le système de positionnement à trois axes de haute précision: un guide d'énergie rotatif est utilisé sur l'axe d'azimut et un système de chaînes doubles des deux côtés sur l'axe d'élévation. Ils assurent une alimentation en énergie sûre et un guidage propre des conduites de fluides les plus diverses dans un espace restreint.
Ce qui était nécessaire : Système de positionnement à trois axes
Exigence : système avec angle de pivotement de plus de 400°, solution compacte pour un espace de montage restreint
Secteur: Aérospatiale, espace
Succès pour le client: les systèmes de chaînes électroniques sur l'azimut et l'axe d'élévation guident les différentes conduites de fluides en toute sécurité dans un espace très restreint. Les chaînes électroniques utilisées sont de la série E4.56 avec un rayon de courbure arrière, les peignes à chaîne assurent la décharge de traction nécessaire.
L'application a été récompensée en 2020 par le vector Award d'argent.
chaîne électronique E4.56
Robuste, silencieuse, modulaire : la version de 56 mm de hauteur de notre série de chaînes électroniques E4.1

Chaîne porte-câbles rotative
Le système modulaire pour les applications rotatives avec un angle de rotation jusqu'à 540
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24